España - Español

Philips CoreLine campana gen6, UltraEfficient, 55 W, 10000 lm, 4000 K, DALI, Ángulo del haz de 55°, IP66, IK08

BY120P G6 LED100/840 PSD NB

Descripción del producto

Aluminio fundido, Gris, Gris basalto (RAL7012), Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Soporte, Superficie, Suspendido, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 10000 lm, 55 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Ángulo del haz de 55°, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector de tornillo

Código de pedido: 911401553445
Código de pedido completo: 872110330651700

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Service tag
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BY120P G6 LED100/840 PSD NB txt 5.2 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401553445 es_ES pdf 625.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401553445_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401553445_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BY120P G6 LED100/840 PSD NB IES
Archivo Revit
BY120P G6 LED100/840 PSD NB 911401553445 ZIP
Dialux
ULD File - BY120P G6 LED100/840 PSD NB ULD
Relux
ROLF File - BY120P G6 LED100/840 PSD NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY120P G6 LED100/840 PSD NB LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD CoreLine highbay Gen6 BY120P BY120X pdf 1.1 MB