Philips CoreLine campana gen6, UltraEfficient, 55 W, 10000 lm, 4000 K, Inalábrico, Interact Ready, Ángulo del haz de 90°, H4, IP65, IK05
BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4
Descripción del producto
Aluminio fundido, Gris, Gris basalto (RAL7012), Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Soporte, Superficie, Suspendido, Driver Sensor Ready compatible con sistema Interact , Sensor SNH (R) 210, 10000 lm, 55 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Ángulo del haz de 90°, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK05 | 0.7 J, Seguridad clase I, Conector de tornillo
Especificaciones
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años