Philips CoreLine campana gen6, UltraEfficient, 78 W, 15000 lm, 4000 K, Ángulo del haz de 55°, IP66, IK08
BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB
Descripción del producto
Aluminio fundido, Gris, Gris basalto (RAL7012), Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Soporte, Superficie, Suspendido, Fuente de alimentación (On/Off), 15000 lm, 78 W, 192 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Ángulo del haz de 55°, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector de tornillo
Especificaciones
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años