Philips Ledinaire de montaje en pared de segunda generación, All-in, 22 W, 1100 lm, 1700 lm, 2200 lm, 3000 K, 4000 K
WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350
Descripción del producto
Policarbonato, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 1700 lm, 2200 lm, 22 W, 100 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Simétrico de 110°, Polimetileno metacrilato, IP44 | Protección de los cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Conector push-in de 3 polos
Especificaciones
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- No
- Período de garantía
- 5 años