España - Español

Philips Ledinaire de montaje en pared de segunda generación, All-in, 22 W, 1100 lm, 1700 lm, 2200 lm, 3000 K, 4000 K, Regulación basada en sensor, MDU2

WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350

Descripción del producto

Policarbonato, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación (On/Off), Movimiento y sensor de luz programables, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 1700 lm, 2200 lm, 22 W, 100 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Simétrico de 110°, Polimetileno metacrilato, IP44 | Protección de los cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Conector push-in de 3 polos

Código de pedido: 76753999
Código de pedido completo: 872016976753999

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401846787 es_ES pdf 887.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting instruction of Ledinaire Wall-mounted gen2 - diameter 350 pdf 2.5 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401846787_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401846787_EU
Diversos activos - Visuals