Philips Ledinaire de montaje en pared de segunda generación, All-in, 17 W, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, 5700 K

WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU

Descripción del producto

Policarbonato, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 1700 lm, 17 W, 105 lm/W, 95 lm/W, 3000 K, 4000 K, 5700 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Opal, Simétrico de 110°, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Conector push-in de 3 polos

Código de pedido: 76746199
Código de pedido completo: 872016976746199

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401846087 es_ES pdf 890.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting instruction of Ledinaire wall-mounted pdf 2.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401846087_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401846087_EU
Diversos activos - Visuals