España - Español

Philips Ledinaire de montaje en pared de segunda generación, 11 W, 1050 lm, 3000 K

WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300

Descripción del producto

Policarbonato, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación (On/Off), 1050 lm, 11 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Simétrico de 110°, Polimetileno metacrilato, IP44 | Protección de los cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Conector push-in de 3 polos

Código de pedido: 76748599
Código de pedido completo: 872016976748599

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401846287 es_ES pdf 176.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting instruction of Ledinaire wall-mounted pdf 1.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401846287_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401846287_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300 ies 1.4 kB