Signify UrbanFlex

UrbanFlex: diseño y calidad de luz uniformes para todas las zonas urbanas

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las ciudades quieren ser lugares atractivos, acogedores y seguros donde los residentes prosperen, los negocios prosperen y a la gente le guste visitarlas. Por eso hemos diseñado UrbanFlex, una solución de alumbrado público flexible para todo tipo de aplicaciones urbanas. UrbanFlex se ha diseñado para clientes que buscan formas de conseguir uniformidad en el diseño y en la calidad de la luz con productos elegantes, energéticamente eficientes y sostenibles. El estilo característico de UrbanFlex es moderno e impecable para dotar a su paisaje urbano de una identidad visualmente coherente, elegante y distintiva. Disponible en dos tamaños populares, también viene con una gama de montajes, postes y anclajes especiales. Y como somos conscientes del impacto de la luz sobre el medio ambiente y la biodiversidad, también hemos equipado a UrbanFlex con nuestra receta de iluminación específica para preservar los cielos oscuros. Gracias a la plataforma LEDGINE-O integrada y a la amplia gama de ópticas adaptadas a la aplicación, UrbanFlex ofrece el mejor rendimiento de su clase en una amplia gama de aplicaciones de iluminación. Al ser System Ready, esta lámpara ofrece opciones de conectividad y regulación, a la vez que se puede emparejar con sistemas de gestión de iluminación como Interact y cualquier innovación de sensores existente y futura. Además, todas las luminarias UrbanFlex se pueden identificar de forma exclusiva gracias a la aplicación de etiquetas Signify Service, lo que agiliza y facilita las operaciones de mantenimiento y programación y permite crear una biblioteca digital de activos de iluminación y piezas de repuesto.

Ventajas

  • Solución coherente y flexible para todas las aplicaciones urbanas

  • Preparada para futuras evoluciones gracias a la toma System Ready (SR) Zhaga

Características

  • Diseño moderno, distinguido e impecable

  • Amplia gama de conjuntos elegantes, dedicados o completos de serie (incluye postes rectangulares, anclajes Lyre y Accent, versiones de acceso lateral y post-top)

Aplicaciones

  • Carreteras y calles
  • Parques y plazas
  • Áreas residenciales
  • Calles y carreteras urbanas principales; calles adyacentes y carreteras residenciales
  • Centros urbanos y áreas históricas
  • Vías peatonales y ciclistas, plazas, parques y zonas de juego

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet UrbanFlex es_ES pdf 2.1 MB
Instrucciones de instalación
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 733.4 kB

Imágenes

Family-Photographs-UrbanFlex
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-UrbanFlex
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-UrbanFlex-micro-BGP-BPP-BRP-BVP729-Ref-912300060118 pdf 1.3 MB
Declaración de productos medioambientales
EPD-UrbanFlex-small-BGP-BPP-BRP-BVP730-Ref-912300060121 pdf 1.5 MB