Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 38 W, 5220 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Distribución media 50, Seguridad clase II, IP66, SRG6-6

BGP730 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio fundido, Gris, Montaje en poste, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 5220 lm, 38 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Distribución media 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 6 kV, Conector interno

Código de pedido: 24069800
Código de pedido completo: 871951424069800

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED60 [LED module 6000 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BGP730 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG txt 6.6 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300060119 es_ES pdf 339.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Imágenes

Product-Photographs-912300060119_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912300060119_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BGP730 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG IES
Dialux
ULD File - BGP730 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG ULD
Relux
ROLF File - BGP730 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG ROLFZ
LDT
LDT File - BGP730 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG LDT