España - Español

Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 16.4 W, 1740 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribución media 50, Seguridad clase II, IP66, SRG6-6

BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio fundido, Gris, Clips de montaje, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 1740 lm, 16.4 W, 106 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM<5, CRI80, Distribución media 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 6 kV, Conector interno

Código de pedido: 24067400
Código de pedido completo: 871951424067400

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED20 [LED Module 2000 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG txt 6.6 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300060117 es_ES pdf 339.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Imágenes

Product-Photographs-912300060117_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912300060117_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG IES
Dialux
ULD File - BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG ULD
Relux
ROLF File - BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG ROLFZ
LDT
LDT File - BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG LDT