Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 72 W, 8300 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Distribución simétrica DS51, Seguridad clase II, IP66, SRG10-10

BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio fundido, Gris, Acceso lateral para diámetro de 60 mm, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 8300 lm, 72 W, 115 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Distribución simétrica DS51, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 10 kV y el modo común de 10 kV, Conector interno

Código de pedido: 24070400
Código de pedido completo: 871951424070400

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED100 [LED module 10000 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S txt 6.6 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300060120 es_ES pdf 377.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Imágenes

Product-Photographs-912300060120_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912300060120_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S IES
Dialux
ULD File - BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S ULD
Relux
ROLF File - BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S ROLFZ
LDT
LDT File - BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S LDT