Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 38 W, 5220 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Distribución media 50, Seguridad clase II, IP66, SRG6-6
BPP732 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG
Descripción del producto
Urban road & street light, Aluminio fundido, Gris, Clips de montaje, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 5220 lm, 38 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Distribución media 50, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 6 kV, Conector interno
Especificaciones
- Código de familias de lámparas
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Light source engine type
- LED
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años