Philips TownGuide Performer
TownGuide Performer – diseños flexibles y modernos para cada necesidad de aplicación
Productos
Información de la familia de productos
Descripción
La familia TownGuide Performer consta de seis formas reconocibles pero modernas: cono plano, cuenco, cono clásico, T clásica, T y Tzero. Cada luminaria está disponible en opciones con cuenco transparente (PCC), translúcido (PCTR) o esmerilado (PCF) (excepto Tzero, que solo está disponible con un cuenco transparente). Con una amplia gama de paquetes lumínicos, fuentes de luz LED de color blanco neutro o blanco cálido y una gama de ópticas específicas para alturas de montaje más bajas, seleccionar la versión más adecuada para los requisitos específicos de tu proyecto es fácil. Todo esto combinado con una larga esperanza de vida de 100.000 horas de funcionamiento. Además, TownGuide Performer dispone de distintas opciones de sistema de control que pueden hacer de esta luminaria una parte integral de los programas inteligentes de reducción del consumo energético. Esto incluye el control de regulación independiente LumiStep, DynaDimmer y LineSwitch, así como el control de grupos Coded Mains, hasta una conectividad remota perfecta con el software de gestión de iluminación Interact. La instalación es fácil. Con el conector en bayoneta con prensaestopas integrado está en el casquillo, no hace falta abrir la luminaria para instalarla. La aplicación Signify Service tag ofrece acceso directo a todos los datos relevantes, lo que garantiza que el mantenimiento también sea fácil. Hemos hecho todo lo posible para que el coste total de propiedad (TCO) de la luminaria sea muy razonable. Y como TownGuide Performer es una luminaria LED dedicada, compatible con una gran variedad de sistemas de control, hay ahorros significativos en costos de energía y mantenimiento en comparación con la iluminación convencional.
Ventajas
Opciones de fuentes de luz LED, colores de luz (2700 K, 3000 K, 4000 K) y ópticas
Importantes ahorros de energía y de carbono en comparación con las lámparas fluorescentes compactas SON-T y PL-L, HPL de mercurio (hasta un 80 % con opciones de regulación o de CLO)
Características
Seis diseños que se integran y realzan tu entorno
Instalaciones nuevas o sustituciones una por una