Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 34 W, 3750 lm, 4000 K, CRI70, Distribución ancha, Seguridad clase II, IP66, SRG6-6
BDP100 LED50/740 II DW PCC GR 62P
Descripción del producto
Urban road & street light, Aluminio, Gris, Post-top para diámetro de 62 mm, Fuente de alimentación regulable, 3750 lm, 34 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribución ancha, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 6 kV, Bloque de conexión mediante tornillos, 5 polos
Especificaciones
- Código de familias de lámparas LED50 [LED module 5000 lm]
- Fuente de luz sustituible Sí
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Light source engine type LED
- Service tag Sí
- Lighting Technology LED
- Escalera de valor Óptima
- Período de garantía 5 años