España - Español

Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 56 W, 5250 lm, 3000 K, CRI80, Distribución ancha, Seguridad clase II, IP66, SRG6-6

BDP100 LED70/830 II DW PCC GR 62P

Descripción del producto

Urban road & street light, Aluminio, Gris, Post-top para diámetro de 62 mm, Fuente de alimentación regulable, 5250 lm, 56 W, 94 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribución ancha, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 6 kV, Bloque de conexión mediante tornillos, 5 polos

Código de pedido: 910925866289
Código de pedido completo: 871829190986600