Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 45.5 W, 4620 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribución residencial ancha, Seguridad clase I, IP66, SRG6-6
BDP104 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P
Descripción del producto
Urban road & street light, Aluminio, Gris, Post-top para diámetro de 62 mm, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 4620 lm, 45.5 W, 102 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribución residencial ancha, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 6 kV, Bloque de conexión mediante tornillos, 5 polos
Especificaciones
- Código de familias de lámparas LED70 [LED module 7000 lm]
- Fuente de luz sustituible Sí
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Light source engine type LED
- Service tag Sí
- Lighting Technology LED
- Escalera de valor Óptima
- Período de garantía 5 años