Signify Sunstay Pro gen2 mini

SunStay Pro gen2 mini: luminaria solar todo en uno

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las mini farolas solares SunStay Pro gen2 hacen que sea más fácil que nunca cumplir sus objetivos de sostenibilidad. Con panel solar integrado y la opción de panel fotovoltaico vertical adicional, también batería de litio ferrofosfato (LFP), estas luminarias de alumbrado público están disponibles en versiones sin conexión a red e híbridas. SunStay Pro gen2 mini viene en una amplia gama de temperaturas de color con recetas de luz dedicadas que ayudan a preservar los cielos oscuros. Todo ello en un diseño distintivo con carcasa de fundición de aluminio robusta y de larga duración. Por lo tanto, puede llevar luz a áreas sin acceso a la red eléctrica en los próximos años. La luminaria solar mini SunStay Pro gen2 utiliza la última tecnología LED para disfrutar de una larga vida útil de 100.000 horas con el mejor mantenimiento lumínico de su clase (L95). La spigot de montaje ofrece diferentes ángulos de inclinación y la opción de montaje lateral y post top. Con la plataforma óptica optimizada LEDgine también puede aumentar la distancia entre postes para reducir el coste total de propiedad en una amplia gama de aplicaciones. SunStay Pro gen2 mini se ha pensado para una instalación rápida y sencilla, con un cableado pasante rediseñado y acceso superior sin herramientas a los componentes para mejorar la facilidad de mantenimiento. Service Tag de Signify facilita el acceso a toda la documentación necesaria in situ. Las opciones de conectividad y regulación están disponibles, incluido un sensor de movimiento de radar para aumentar automáticamente los niveles de luz cuando se detecta presencia. También existe la opción de agrupar y controlar las farolas vecinas a través de una red de malla interna para aumentar los niveles de luz en caso de presencia o detección de actividad. Además, la luminaria solar mini VGP724 SunStay Pro gen2 es System Ready, por lo que se puede conectar con sistemas de gestión de la iluminación avanzados como Interact en cualquier momento en el futuro. La opción todo en uno para hoy y mañana

Ventajas

  • Permite llevar la luz a las zonas sin acceso a la red eléctrica

  • Preservar los paisajes (sin zanjas de cableado)

Características

  • Batería de litio-ferrofosfato reemplazable para una larga vida útil y funcionamiento sin complicaciones

  • Selección de +40 ópticas, opciones de paralumen interno

Aplicaciones

  • Carriles bici, caminos y cruces peatonales
  • Calles urbanas y residenciales, rotondas, parques y zonas de juego
  • Zonas comerciales
  • Zonas industriales, aparcamientos, gasolineras, aeropuertos, puertos, zonas de transporte público

Advertencia y seguridad

  • Para garantizar el rendimiento y la autonomía del alumbrado público, el cálculo del dimensionado del sistema solar deberá llevarlo a cabo el equipo especialista de Signify o un socio formado por el equipo de Signify

  • Para un rendimiento correcto, el panel fotovoltaico debe estar expuesto al sol todo el día y no debe instalarse bajo sombras ni inclinarse hacia el norte

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Sunstay Pro gen2 mini es_ES pdf 615.6 kB
Instrucciones de instalación
SunStay Pro gen2 mini off grid installation instructions pdf 1.5 MB
Instrucciones de instalación
SunStay Pro gen2 mini hybrid installation instructions pdf 2.0 MB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 653.9 kB

Imágenes

Family-Photographs-Sunstay Pro gen2 mini
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Sunstay Pro gen2 mini
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
SunStay Pro gen2 mini off-grid Environmental Product Declaration pdf 1.2 MB
Declaración de productos medioambientales
SunStay Pro gen2 mini hybrid Environmental Product Declaration pdf 1.3 MB