Signify Sunstay Pro gen2 mini, Solar streetlight, 12.0 W, 1774 lm, 2700 K, CRI70, BLE, Haz medio 10, SDP1, Seguridad clase III, IP66

VGP724 LED20/727 OG-BLE DM10 III DGR 60P

Descripción del producto

Solar streetlight, Aluminio fundido LM6 - grado de aleación (EN AC-44300), Gris, Parte superior del poste, Espigot para diámetro de 60 mm, Perfil de regulación solar versión 1, 1774 lm, 12.0 W, 148 lm/W, 2700 K, (0,457, 0,409), CRI70, Haz medio 10, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase III

Código de pedido: 80986400
Código de pedido completo: 872016980986400

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED20 [LED Module 2000 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300059289 es_ES pdf 147.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
SunStay Pro gen2 mini off grid installation instructions pdf 1.5 MB

Imágenes

Product-Photographs-912300059289_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912300059289_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - VGP724 LED20/727 OG-BLE DM10 III DGR 60P IES
Dialux
ULD File - VGP724 LED20/727 OG-BLE DM10 III DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - VGP724 LED20/727 OG-BLE DM10 III DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - VGP724 LED20/727 OG-BLE DM10 III DGR 60P LDT