Signify Sunstay Pro gen2 mini, Solar streetlight, 15.6 W, 2653 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Haz medio 10, SDP1, Seguridad clase I, IP66
VGP724 LED30/740 HY-BLE DM10 DGR 60P
Descripción del producto
Solar streetlight, Aluminio fundido LM6 - grado de aleación (EN AC-44300), Gris, Parte superior del poste, Espigot para diámetro de 60 mm, Perfil de regulación solar versión 1, 2653 lm, 15.6 W, 170 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Haz medio 10, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 10 kV y el modo común de 10 kV kV, Conector plug-in de 3 polos compatible con Wieland/Adels
Especificaciones
- Código de familias de lámparas
- LED30 [LED module 3000 lm]
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Light source engine type
- LED
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 5 años