Signify Sunstay Pro gen2 mini, Solar streetlight, 18.3 W, 2640 lm, 2700 K, CRI70, BLE, Haz medio 10, SDP1, Seguridad clase I, IP66

VGP724 LED30/727 HY-BLE DM10 DGR 60P

Descripción del producto

Solar streetlight, Aluminio fundido LM6 - grado de aleación (EN AC-44300), Gris, Parte superior del poste, Espigot para diámetro de 60 mm, Perfil de regulación solar versión 1, 2640 lm, 18.3 W, 144 lm/W, 2700 K, (0,457, 0,409), CRI70, Haz medio 10, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 10 kV y el modo común de 10 kV kV, Conector plug-in de 3 polos compatible con Wieland/Adels

Código de pedido: 80987100
Código de pedido completo: 872016980987100

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED30 [LED module 3000 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service tag
Sí
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300059290 es_ES pdf 147.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
SunStay Pro gen2 mini hybrid installation instructions pdf 2.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-912300059290_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912300059290_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - VGP724 LED30/727 HY-BLE DM10 DGR 60P IES
Dialux
ULD File - VGP724 LED30/727 HY-BLE DM10 DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - VGP724 LED30/727 HY-BLE DM10 DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - VGP724 LED30/727 HY-BLE DM10 DGR 60P LDT