Productos
Producto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 2.706 | 3000 | 70-79 | 18,3 | |||
153 | 5.378 | 3000 | 70-79 | 35,1 | |||
144 | 3.597 | 3000 | 70-79 | 25 | |||
147 | 7.120 | 3000 | 70-79 | 48,4 | |||
158 | 2.707 | 4000 | 70-79 | 17,1 | |||
165 | 5.384 | 4000 | 70-79 | 32,7 | |||
155 | 3.600 | 4000 | 70-79 | 23,3 | |||
158 | 7.134 | 4000 | 70-79 | 45,1 |
Información de la familia de productos
Descripción
Las luminarias solares Philips SunStay Pro gen2 facilitan más que nunca el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad. Con panel solar integrado y la opción de panel fotovoltaico vertical adicional, así como batería de litio ferrofosfato (LFP), estas luminarias de alumbrado público están disponibles en versiones sin conexión a red e híbridas SunStay Pro gen2 está disponible en una amplia gama de temperaturas de color con recetas de luz dedicadas que ayudan a preservar los cielos oscuros. Todo ello en un diseño distintivo con carcasa de fundición de aluminio robusta y de larga duración. Por lo tanto, la luz se puede llevar a áreas sin acceso a la red eléctrica durante años. La luminaria solar SunStay Pro gen2 utiliza la última tecnología LED para disfrutar de una larga vida útil de 100.000 horas con el mejor mantenimiento lumínico de su clase (L95). El espigot de montaje ofrece diferentes ángulos de inclinación y la opción de montaje lateral y post top. Con la plataforma óptica Ledgine O también puede aumentar la distancia entre postes para reducir el coste total de propiedad en una amplia gama de aplicaciones. Sunstay Pro gen2 se ha pensado para una instalación rápida y sencilla, con un cableado pasante rediseñado y acceso superior sin herramientas a los componentes para mejorar la facilidad de mantenimiento. Service Tag de Philips facilita el acceso a toda la documentación necesaria in situ. Hay opciones de conectividad y regulación, incluido un sensor de movimiento radar para aumentar automáticamente los niveles de luz cuando se detecta presencia. También existe la opción de agrupar y controlar las luminarias de las calles vecinas a través de una red interna para aumentar los niveles de luz en caso de presencia o detección de actividad. Además, la luminaria solar VGP726 SunStay Pro gen2 es System Ready, por lo que se puede conectar con sistemas de gestión de la iluminación como Interact City en cualquier momento en el futuro. La opción todo en uno para hoy y mañana.
Ventajas
Llevar la luz a las zonas sin acceso a la red eléctrica
Preservar los paisajes (sin zanjas de cableado)
Características
Batería de litio-ferrofosfato reemplazable para una larga vida útil y funcionamiento sin complicaciones
Selección de +40 ópticas, opciones de paralumen interno
Aplicaciones
Advertencia y seguridad
Para garantizar el rendimiento y la autonomía del alumbrado público, el cálculo de las dimensiones de energía solar lo debe llevar a cabo el equipo especialista de Signify o un socio formado por el equipo de Signify.
Para un rendimiento correcto, el panel fotovoltaico debe estar expuesto al sol todo el día y no debe instalarse bajo sombras