Philips SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 23.3 W, 3600 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Haz medio 10, SDP1, Seguridad clase I, IP66, SRG10

VGP726 LED40/740 HY-BLE DM10 DGR 76P 12A

Descripción del producto

Solar streetlight, Aluminio fundido LM6 - grado de aleación (EN AC-44300), Gris, Parte superior del poste, Espigot para diámetro de 76 a 62 mm, Perfil de regulación solar versión 1, 3600 lm, 23.3 W, 155 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Haz medio 10, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones de la luminaria hasta 10 kV en modo diferencial y 10 kV en modo común kV, Conector plug-in de 3 polos compatible con Wieland/Adels

Código de pedido: 79891500
Código de pedido completo: 872016979891500

Descargas