Philips SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 17.1 W, 2707 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Haz medio 10, SDP1, Seguridad clase III, IP66

VGP726 LED30/740 OG-BLE DM10 III DGR 76P

Descripción del producto

Solar streetlight, Aluminio fundido LM6 - grado de aleación (EN AC-44300), Gris, Parte superior del poste, Espigot para diámetro de 76 a 62 mm, Perfil de regulación solar versión 1, 2707 lm, 17.1 W, 158 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Haz medio 10, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase III

Código de pedido: 79889200
Código de pedido completo: 872016979889200

Descargas