Philips SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 32.7 W, 5384 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Haz medio 10, SDP1, Seguridad clase III, IP66
VGP726 LED60/740 OG-BLE DM10 III DGR 30A
Descripción del producto
Solar streetlight, Aluminio fundido LM6 - grado de aleación (EN AC-44300), Gris, Parte superior del poste, Espigot para diámetro de 76 a 62 mm, Perfil de regulación solar versión 1, 5384 lm, 32.7 W, 165 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Haz medio 10, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase III