Philips SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 18.3 W, 2706 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Haz medio 10, SDP1, Seguridad clase III, IP66

VGP726 LED30/730 OG-BLE DM10 III DGR 76P

Descripción del producto

Solar streetlight, Aluminio fundido LM6 - grado de aleación (EN AC-44300), Gris, Parte superior del poste, Espigot para diámetro de 76 a 62 mm, Perfil de regulación solar versión 1, 2706 lm, 18.3 W, 158 lm/W, 3000 K, (0,433, 0,403), CRI70, Haz medio 10, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK09 | 10 J, Seguridad clase III

Código de pedido: 79885400
Código de pedido completo: 872016979885400

Descargas