Philips Coreline tempo pequeña gen2

Instala de forma más inteligente, termina antes. Elige fiabilidad y rendimiento duraderos

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

CoreLine tempo small gen2 cumple con la promesa de CoreLine de ofrecer una luminaria de proyección innovadora, fácil de usar y de alta calidad. Con una gama limitada de opciones, es fácil encontrar el mejor reemplazo lux por lux para tecnologías convencionales y el reemplazo directo de lámparas HID de 70W y 100W. El CoreLine tempo small gen2 ofrece 2 paquetes de lúmenes para diversas áreas de aplicación, así como 2 ópticas de alto rendimiento, tanto asimétricas como simétricas. La instalación de este proyector LED se facilita gracias al soporte de montaje en forma de U y al conector externo rápido de 3 polos. Es una solución ideal de iluminación tipo proyector para entornos exteriores como zonas industriales/comerciales, aparcamientos, etc.

Ventajas

  • Los mismos niveles de luz que tu solución convencional existente al tiempo que ahorras energía

  • Paquete lumínico adicional para mayor cobertura de luz/aplicación

Características

  • Ópticas simétricas y asimétricas disponibles

  • Opciones de control DALI, Dynnadimmer, Lumistep

Aplicaciones

  • Almacenes
  • Oficinas
  • Aparcamientos al aire libre
  • Instalaciones deportivas cubiertas

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Coreline tempo pequeña gen2 es_ES pdf 365.5 kB

Imágenes

Family-Photographs-Coreline tempo pequeña gen2
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Coreline tempo pequeña gen2
Diversos activos - Software Plugins