Philips Coreline tempo pequeña gen2, Floodlight, 31 W, 4437 lm, 4000 K, CRI70, Simétrica, IP66
BVP111 LED51-4S/740 S
Descripción del producto
Floodlight, Aluminio, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 4437 lm, 31 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Simétrica, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 8 kV, Cable de 1,0 m con clavija compatible con Wieland/Adels, 3 polos, Conector externo
Especificaciones
- Código de familias de lámparas LED51 [LED module 5100 lm]
- Número de unidades de equipo 1 unidad
- Driver incluido Sí
- Light source engine type LED
- Service tag Sí
- Lighting Technology LED
- Escalera de valor Óptima
- Clase de mantenimiento Clase C, luminaria sin piezas que requieren mantenimiento, no se les podría realizar mantenimiento
- Período de garantía 5 años
- Sustainability rating Unclassified