España - Español

Philips Coreline tempo pequeña gen2, Floodlight, 31 W, 4263 lm, 3000 K, CRI70, Asimétrica, IP66

BVP111 LED49-4S/730 OFA52

Descripción del producto

Floodlight, Aluminio, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 4263 lm, 31 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asimétrica, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 8 kV, Cable de 1,0 m con clavija compatible con Wieland/Adels, 3 polos, Conector externo

Código de pedido: 912300060468
Código de pedido completo: 872016955681200

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED49 [LED module 4900 lm]
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Light source engine type
LED
Service tag
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BVP111 LED49-4S/730 OFA52 txt 4.6 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912300060468 es_ES pdf 319.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting instructions pdf 2.8 MB

Imágenes

Product-Photographs-912300060468_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912300060468_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BVP111 LED49-4S/730 OFA52 IES
Dialux
ULD File - BVP111 LED49-4S/730 OFA52 ULD
Relux
ROLF File - BVP111 LED49-4S/730 OFA52 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP111 LED49-4S/730 OFA52 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-Coreline-tempo-small gen2-BVP111 pdf 701.9 kB