España - Español

Philips Coreline tempo pequeña gen2, Floodlight, 43 W, 6278 lm, 4000 K, CRI70, Asimétrica, IP66

BVP111 LED73-4S/740 OFA52

Descripción del producto

Floodlight, Aluminio, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 6278 lm, 43 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Asimétrica, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Nivel de protección contra sobretensiones hasta el modo diferencial de 6 kV y el modo común de 8 kV, Cable de 1,0 m con clavija compatible con Wieland/Adels, 3 polos, Conector externo

Código de pedido: 912300060469
Código de pedido completo: 872016955682900

Especificaciones

  • Código de familias de lámparas
    LED73 [LED module 7300 lm]
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Light source engine type
    LED
  • Service tag
  • Lighting Technology
    LED
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Familia

Producto