España - Español

Philips MASTER, LEDtube, T5, Red de suministro, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 hora(s)

MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T5, Red de suministro, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 150 lm/W, EEL D, G5, Vidrio, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 30684400
Código de pedido completo: 872016930684400

Especificaciones

Base del casquillo
G5
Vida útil nominal
60.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003795602 pdf 66.8 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 199.6 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003795602 es_ES pdf 639.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003795602_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003795602_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU IES 21.1 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003795502 pdf 1.0 MB