España - Español

Philips MASTER, LEDtube, T5, Red de suministro, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 hora(s)

MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T5, Red de suministro, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 151 lm/W, EEL D, G5, Vidrio, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 33435900
Código de pedido completo: 871951433435900

Especificaciones

Base del casquillo
G5
Vida útil nominal
60.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003044602 pdf 67.6 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 168.0 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003044602 es_ES pdf 633.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003044602_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003044602_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU IES 3.4 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003044502 pdf 1.0 MB