España - Español

Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 75000 hora(s)

MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T8, HF, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 75000 hora(s), 125 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Plástico, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Código de pedido: 46640100
Código de pedido completo: 871951446640100

Especificaciones

Base del casquillo
G13 Rotatable end-cap
Vida útil nominal
75.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929001393132 pdf 67.0 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 247.8 kB
Instrucciones de desmontaje
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Folleto
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001393132 es_ES pdf 643.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Imágenes

Product-Photographs-929001393132_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001393132_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8 ies 19.2 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-600mm-HO-8W830-T8-929001393132 pdf 606.6 kB