Philips MASTER tubo LED InstantFit Equipo electrónico T8
Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integra una fuente de luz LED en un formato de fluorescente tradicional. Su exclusivo diseño crea un aspecto visual perfectamente homogéneo que no puede diferenciarse del fluorescente tradicional. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 es la solución ideal para los clientes que tienen requisitos de luz más elevados y desean maximizar el valor durante la vida útil. El ahorro energético total y la vida útil más prolongada ofrece atractivos tiempos de amortización y beneficios de TCO.
Ahorro de energía de más de 65%
Menor coste de mantenimiento ya que dura entre 2 y 3 veces más que los tubos fluorescentes
Compatibilidad con HF, sin cables que sustituir, ni complicados cambios de controladores; nuestra solución InstantFit funciona con balastos electrónicos de alta frecuencia, por lo que su uso resultará sencillo y seguro para cualquier método de instalación. Seguridad de contacto electrónico. Los tubos LED de Philips cumplen con todos los requisitos de seguridad de casquillos eléctricos UL e IEC.
Compatible con lámparas T8 existentes en instalaciones de balastos Electrónicos. Casquillos giratorios: en muchas aplicaciones, el soporte de las patillas se tiene que girar. Esto puede plantear un problema porque los tubos LED solo proporcionan luz direccional. Nuestros T8 MASTER LEDtubes presentan casquillos giratorios para que permiten girar el tubo hasta 90 grados.
NOTAS: La eficiencia energética y distribución de la luz total de cualquier instalación que utilice estas lámparas viene determinada por el diseño de la instalación.