España - Español

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/red, 600 mm, 7.6 W, 18W TL-D, 3000 K, 1090 lm, CRI 80, 75000 hora(s)

MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T8, EM/red, 600 mm, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 1090 lm, CRI 80, 75000 hora(s), 143 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plástico, 40 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Código de pedido: 04415000
Código de pedido completo: 872110304415000

Especificaciones

Base del casquillo
G13 Rotatable end-cap
Vida útil nominal
75.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8 txt 5.1 kB
Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929004260202 pdf 68.5 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 243.9 kB
Instrucciones de desmontaje
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004260202 es_ES pdf 652.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-929004260202_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004260202_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8 IES 8.3 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8 ldt 5.9 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004260302 pdf 663.9 kB