Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/red, 1200 mm, 11.3 W, 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 75000 hora(s)
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB
Descripción del producto
MASTER, LEDtube, T8, EM/red, 1200 mm, 11.3 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 75000 hora(s), 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Plástico, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Especificaciones
- Base del casquillo
- G13 Rotatable end-cap
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Vida útil nominal
- 75.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado
- 200.000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Referencia de medición de flujo
- Sphere
- Período de garantía
- 5 años