España - Español

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/red, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 hora(s)

MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T8, EM/red, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 hora(s), 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Plástico, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Código de pedido: 929004242302
Código de pedido completo: 872016938803100

Especificaciones

Base del casquillo
G13 Rotatable end-cap
Vida útil nominal
75.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB txt 5.2 kB
Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929004242302 pdf 68.6 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 246.9 kB
Instrucciones de desmontaje
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004242302 es_ES pdf 649.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-929004242302_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004242302_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB ldt 34.2 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004242202 pdf 684.0 kB