Philips TrueForce LED Public (Carretera – SON)

El mejor reemplazo LED para faros de carretera HID y SON con MASTER - LED HID SON-T

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Las lámparas Philips MASTER - LED HID SON-T son una solución LED fácil con una recuperación de la inversión rápida para reemplazar las lámparas de descarga de alta intensidad (HID) y las lámparas de sodio de alta presión (SON). Las soluciones Philips MASTER - LED HID SON-T aportan las ventajas de la eficacia energética y la larga duración de los LED como remplazo de HID, con ahorros instantáneos por una baja inversión inicial. Gracias al tamaño adecuado de la lámpara y la distribución lumínica, es posible adaptar las lámparas MASTER – LED HID SON-T a los sistemas SON y SON-T existentes, que mejoran la calidad de la iluminación con LED sin necesidad de cambiar el balastro o el reflector de la luminaria (SI hay reemplazos).

Ventajas

  • Lámparas para ahorro de costos con una recuperación de la inversión rápida

  • Baja inversión inicial

Características

  • Lámparas de alta eficiencia energética

  • Larga vida útil: 70.000 horas

Aplicaciones

  • Carreteras y calles
  • Túnel
  • Estacionamientos

Advertencia y seguridad

  • Consulta la guía de instalación o con un representante de Philips Lighting para obtener el diagrama de cableado y las instrucciones.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet pdf 679.4 kB

Imágenes

Family-Photographs-TrueForce LED Public (Carretera – SON)
Diversos activos - Visuals
Imagen del embalaje
Packaging Image tif 12.3 MB

Complementos de software

Family-IES-TrueForce LED Public (Carretera – SON)
Diversos activos - Software Plugins