Philips MASTER, LED SON-T, Tubular, Emergencia/red eléctrica, 34 W, SON-T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 70000 hora(s)

MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27

Descripción del producto

MASTER, LED SON-T, Tubular, Emergencia/red eléctrica, 34 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 70000 hora(s), 176 lm/W, EEL C, PF 0.9, Cristal, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Código de pedido: 929003468218
Código de pedido completo: 871951444911400