GreenSpace Evo Mini es un proyector de iluminación sostenible que cuenta con un diseño elegante y sutil. Esto convierte al proyector en una opción ideal para aplicaciones de hostelería y comercio minorista de moda. La carcasa impresa en 3D está fabricada con al menos un 65% de materiales reciclados o biocirculares, mientras que el disipador está hecho de un 85% de aluminio reciclado. Gracias a su diseño circular, la luminaria es actualizable, reutilizable, totalmente mantenible y reciclable. Combinado con la alta eficiencia energética, esto hace del GreenSpace Evo Mini una opción sostenible de proyector. Los nuevos reflectores PerfectAccent de gran profundidad garantizan un efecto luminoso con mayor destello y mejor comodidad visual para los compradores. Además, es posible personalizar aún más los colores y las texturas a través de Philips MyCreation.
El diseño elegante y sutil encaja perfectamente en cualquier instalación
Más destellos y mayor comodidad visual para el comprador con los reflectores profundos PerfectAccent
Acceso sin herramientas a la óptica, el LED y el cristal frontal
Mantenible y actualizable con herramientas estándar
La limpieza de la óptica sólo debe hacerse con aire a presión. Está prohibido tocar el LED o el reflector. Para áreas de preparación de alimentos y áreas con altos niveles de polvo, se recomienda encarecidamente el uso del cristal frontal opcional, ya que puede limpiarse con un paño de microfibra (seco).
Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y enfriarse