Descripción del producto
Policarbonato, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 1350 lm, 9.7 W, 140 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz medio de 20 a 40 grados, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Riel