Descripción del producto
Projector 3C track, D65 mm, Policarbonato, Negro, Controlador inalámbrico, sistema InterAct listo, 1200 lm, 11.8 W, 100 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz estrecho de 10 a 20 grados, Reflector de alta eficacia PerfectAccent, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Riel