Chile - Español

Philips SlimBalance

Diseño impecable y elegante combinado con una completa flexibilidad para ayudar a crear mejores espacios

Productos

RC550B LED40S 840 L120 PSU SD GM
RC550B LED40S 840 L120 PSU SD GM
911401523141

Información de la familia de productos

Descripción

SlimBalance es la gama completa de una familia de productos con un diseño impecable y elegante que ayuda a crear espacios atractivos y distinguidos para los clientes. La familia cubre distintas longitudes (600 mm, 1200 mm, 1500 mm), distintos casquillos terminales (redondo, cuadrado) y diferentes distribuciones de luz (directa, indirecta). La versión compatible para uso en oficinas ofrece una luz agradable de buena calidad.

Ventajas

  • Crea espacios atractivos/distinguidos

  • Solución completa que cubre diferentes requerimientos de montaje, longitudes, casquillo terminal, incluidas las esquinas

Características

  • Diseño impecable y elegante

  • El diseño modular ofrece una estética uniforme para toda la familia

Aplicaciones

  • Oficina abierta
  • Oficina celular
  • Área pública
  • Salas de reuniones

Advertencia y seguridad

  • El producto es IPX0, lo que significa que no tiene protección contra el ingreso de agua; por ello, recomendamos ampliamente que se revise apropiadamente el ambiente en el que se instalará el luminario

  • Si no se toma en cuenta esta recomendación y los luminarios quedan expuestas al ingreso de agua, Philips/Signify no pueden garantizar fallas seguras y la garantía del producto se anulará

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet SlimBalance es_CL pdf 213.1 kB
Instrucciones de instalación
SlimBalance pdf 449.9 kB
Instrucciones de instalación
SlimBalance pdf 929.1 kB

Imágenes

Family-Photographs-SlimBalance
Diversos activos - Visuals