Philips Pacific LED Gen5 Value

Luminario resistente con un rendimiento óptimo a lo largo de su duración para iluminación impermeable

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Pacific LED Gen5 Value es una innovadora luminaria LED impermeable que es la mejor en su clase, elogiada por su óptimo rendimiento. Cumple con los exigentes requisitos de las industrias contemporáneas y duras. Es una luminaria muy robusta, compacta y confiable con una excelente calidad de luz. Con un alto grado de protección mecánica (IK08), contra el agua y el polvo (IP66), combinado con una comprobada resistencia química, Pacific LED Gen5 Value puede resistir perfectamente las duras condiciones de la industria automotriz, alimentaria y pesada. Sin embargo, es iluminación impermeable y también tiene buen rendimiento en estacionamientos y almacenes. Con una gama amplia y múltiples ópticas de emisión de luz, las luminarias Pacific LED Gen5 Value proporcionan una calidad de luz superior, sin artefactos y una luz homogénea. Esto garantiza una mayor flexibilidad en la planificación del esquema de iluminación optimizado. Además, están diseñadas con un enfoque circular, lo que significa que estas luminarias, que son totalmente reparables, pueden actualizarse para ampliar su ciclo de duración. Estas luminarias destacan por su rápida y sencilla instalación que facilita mediante cableado y diversas opciones de conexión y montaje; pero también gracias a su eficacia energética y facilidad de mantenimiento, con la mínima interrupción de las operaciones en aplicaciones exigentes. Descubre Pacific LED Gen5 Value. Luminarias robustas con un rendimiento óptimo para iluminación impermeable.

Ventajas

  • Solución compacta, robusta y fiable para brindar una larga duración.

  • Amplia gama de aplicaciones industriales (producción de alimentos, industria química y pesada, automoción, estacionamientos y almacenamiento)

Características

  • Eficacia energética y larga duración: hasta 140 lm/W y una duración de hasta 50,000 horas L80.

  • Arquitectura robusta y compacta, alta protección contra agua y polvo (IP66) y mecánica (IK08)

Aplicaciones

  • Procesamiento de alimentos
  • Estacionamientos
  • Fábricas
  • Centros de distribución/almacenamiento

Advertencia y seguridad

  • La radiación UV dañará el material con el tiempo, lo que dará como resultado la pérdida del sellado impermeable y el grado de protección IP66

  • No instales el luminario en lugares donde estará expuesta a la luz solar directa

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Pacific LED Gen5 Value es_CL pdf 747.2 kB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 1.6 MB

Imágenes

Family-Photographs-Pacific LED Gen5 Value
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Pacific LED Gen5 Value
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips Pacific LED gen5 Value 910925868298.pdf pdf 656.7 kB
Declaración de productos medioambientales
EPD Philips Pacific LED gen5 Value WT475C Ref 910925868248.pdf pdf 652.5 kB
Declaración de productos medioambientales
EPD Philips Pacific LED gen5 Value WT475C Ref 910925868425.pdf pdf 656.8 kB