Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 44 W, L1800 mm, 6200 lm, 4000 K, Haz de luz ancho, Transparente, IP66, IK08
WT475C 62S/840 PSU WB L1800
Descripción del producto
Waterproof, L1800 mm, Policarbonato, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 6200 lm, 44 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Haz de luz ancho, Transparente, Policarbonato, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK08 | 5 J protección contra vandalismo, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 5 polos
Especificaciones
- Fuente de luz reemplazable
- Sí
- Cantidad de unidades de equipos
- 1 unidad
- Controlador incluido
- Sí
- Etiqueta de Servicio
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Nivel
- Especificación
- Período de garantía
- 5 años
- Clasificación de sostenibilidad
- Signify Circle