Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 54 W, L1200 mm, 7200 lm, 4000 K, Haz de luz ancho, Transparente, IP66, IK08

WT475C 72S/840 PSU WB L1200

Descripción del producto

Waterproof, L1200 mm, Policarbonato, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 7200 lm, 54 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Haz de luz ancho, Transparente, Policarbonato, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK08 | 5 J protección contra vandalismo, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 5 polos

Código de pedido: 910925868296
Código de pedido completo: 871951462361300

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
Sí
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Signify Circle
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Especificación
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925868296 es_CL pdf 403.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Pacific LED gen5 Value, Installation instruction pdf 1018.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-910925868296_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925868296_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT475C 72S/840 PSU WB L1200 IES
Archivo Revit
WT475C 72S/840 PSU WB L1200 910925868296 ZIP
Dialux
ULD File - WT475C 72S/840 PSU WB L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT475C 72S/840 PSU WB L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT475C 72S/840 PSU WB L1200 LDT