Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 44 W, L1800 mm, 5200 lm, 4000 K, Ópalo, Ópalo, IP66, IK08

WT475C 62S/840 PSU PCO L1800

Descripción del producto

Waterproof, L1800 mm, Policarbonato, Blanco, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), 5200 lm, 44 W, 118 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Ópalo, Ópalo, Policarbonato, IP66 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK08 | 5 J protección contra vandalismo, Clase de seguridad I, Conector con enchufe de 3 polos

Código de pedido: 910925868713
Código de pedido completo: 871951462773400

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
Sí
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Signify Circle
Etiqueta de Servicio
Sí
Lighting Technology
LED
Nivel
Especificación
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - WT475C 62S/840 PSU PCO L1800 txt 5.2 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925868713 es_CL pdf 396.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Pacific LED gen5 Value, Installation instruction pdf 1018.2 kB

Imágenes

Product-Photographs-910925868713_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925868713_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT475C 62S/840 PSU PCO L1800 IES
Archivo Revit
WT475C 62S/840 PSU PCO L1800 910925868713 ZIP
Dialux
ULD File - WT475C 62S/840 PSU PCO L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT475C 62S/840 PSU PCO L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT475C 62S/840 PSU PCO L1800 LDT