Philips GentleSpace gen 4

GentleSpace – Iluminación eficiente y de alta calidad, desarrollada para la excelencia en entornos exigentes

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

GentleSpace gen4 es la solución definitiva de iluminación para entornos industriales e instalaciones deportivas cubiertas. Supera las expectativas al garantizar una calidad de luz superior, mejorar la seguridad y productividad de los empleados, y cumplir con todas las regulaciones de seguridad relevantes. Diseñado para una larga vida útil, GentleSpace gen4 reduce la frecuencia, las molestias y los costos de mantenimiento, lo que lo hace ideal para instalaciones con techos altos. Su diseño eficiente energéticamente reduce los gastos operativos, ofreciendo la máxima eficiencia en la aplicación y un atractivo coste total de propiedad (TCO). Esta gama de productos ofrece una amplia variedad de ópticas, ángulos de haz (de muy estrecho a ancho), paquetes de lúmenes y opciones de conectividad. Con GentleSpace gen4 puedes crear fácilmente una solución de iluminación a medida para cada aplicación de techos altos. Su diseño moderno y plano facilita su instalación, limpieza y mantenimiento. El diseño con ventana óptica única proporciona un rendimiento visual superior. Diversas posibilidades de montaje y conectores, como el conector IP65 premontado, permiten una instalación rápida y sencilla. El diseño robusto permite soportar condiciones adversas en todo tipo de entornos. Puedes elegir entre varios tipos de cubiertas, incluyendo versiones especializadas para temperaturas extremas (XT), áreas peligrosas (ATEX 2/22) y aplicaciones deportivas. Además, GentleSpace gen4 ofrece opciones avanzadas de conectividad. Está listo para usarse en sistemas de iluminación conectada como Interact. Iluminación confiable y de alta eficiencia con conectividad inteligente: una excelente elección para un futuro más sostenible. Adopta la sostenibilidad con GentleSpace gen4, la solución de iluminación tipo highbay que cumple con los principios de la economía circular al priorizar la durabilidad y la reciclabilidad. La luminaria es mantenible, con toda la información disponible al alcance de la mano a través de la aplicación Signify Service Tag. Ya sea que busques una solución confiable de "instalar y olvidar" o una que pueda adaptarse y controlarse después de la instalación, GentleSpace gen4 es la opción adecuada para ti.

Ventajas

  • Diseño robusto, creado para resistir condiciones adversas en todo tipo de entornos.

  • Arquitectura compacta del producto, resistente al alto impacto (IK08), al agua y al polvo (IP65)

Características

  • Rendimiento excepcional con las versiones UltraEfficient (UE, 189 lm/W) y Alta Eficiencia (HE, 183 lm/W)

  • Larga vida útil de 100,000 horas a L85

Aplicaciones

  • Sitios de fabricación (desde alimentos y bebidas hasta industria pesada)
  • Centros de logística y almacenamiento
  • Instalaciones deportivas interiores, piscinas y centros de exposiciones

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet GentleSpace gen 4 es_CL pdf 455.0 kB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 1.4 MB

Imágenes

Family-Photographs-GentleSpace gen 4
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-GentleSpace gen 4
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
Environmental Product Declaration - GentleSpace gen4 - Large pdf 812.9 kB
Declaración de productos medioambientales
Environmental Product Declaration - GentleSpace gen4 - Small pdf 801.2 kB