Philips GentleSpace gen 4, Highbay, UltraEfficient, 55 W, SMT, 10000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Haz de luz ancho, IP65, IK07

BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI

Descripción del producto

Highbay, Aluminio, Plateado, Revestimiento en polvo de doble capa, Conjunto de suspensión gemelo, triángulo, Regulación con Dali, compatible con sistema Interact, 10000 lm, 55 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Haz de luz ancho, Transparente, Cristal, IP65 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK07 | 2 J reforzado, Clase de seguridad I, Conector de enchufe de 5 polos compatible con Wieland/Adels

Código de pedido: 910505102876
Código de pedido completo: 872016959412800

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
Sí
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Signify Circle
Etiqueta de Servicio
Sí
Nivel
Especificación
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI txt 5.8 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102876 es_CL pdf 503.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102876_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102876_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI IES
Archivo Revit
BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI 910505102876 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI LDT