Philips GentleSpace gen 4, Highbay, High efficiency, 73 W, SMT, 13000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Haz de luz ancho, IP65, IK07

BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI

Descripción del producto

Highbay, Aluminio, Plateado, Revestimiento en polvo de doble capa, Conjunto de suspensión gemelo, triángulo, Regulación con Dali, compatible con sistema Interact, 13000 lm, 73 W, 178 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Haz de luz ancho, Transparente, Cristal, IP65 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua, IK07 | 2 J reforzado, Clase de seguridad I, Conector de enchufe de 5 polos compatible con Wieland/Adels

Código de pedido: 910505102882
Código de pedido completo: 872016959418000

Especificaciones

Fuente de luz reemplazable
Sí
Cantidad de unidades de equipos
1 unidad
Controlador incluido
Sí
Clasificación de sostenibilidad
Signify Circle
Etiqueta de Servicio
Sí
Nivel
Especificación
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI txt 5.8 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102882 es_CL pdf 538.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102882_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102882_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI IES
Archivo Revit
BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI 910505102882 ZIP
Dialux
ULD File - BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI LDT