Philips TrueCircle de conexión superficial y suspendido
TrueCircle: Luminaria de techo LED versátil en forma redonda
Productos
| Producto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 2,000 | 4000 | 20 | 22 | |||
98 | 2,000 | 3000 | 20.5 | 22 | |||
104 | 3,700 | 4000 | 35.5 | 23 | |||
104 | 3,700 | 3000 | 35.5 | 23 | |||
104 | 3,700 | 3000 | 35.5 | 23 |
Información de la familia de productos
Descripción
TrueCircle es una luminaria redonda funcional de montaje en superficie con un diseño clásico riguroso que encaja en casi cualquier espacio de oficina. Se trata de una familia de luminarias de diseño moderno y discreto, de montaje en superficie y suspendido, que proporcionan una luz difusa directa que garantiza que esta luminaria se integre en la arquitectura de la mayoría de los edificios. Esta gama presenta una selección con dos tamaños, flujos luminosos y ópticas diferentes. La óptica microprismática especial proporciona comodidad sin deslumbramientos, así como una luz homogénea que cumple plenamente la normativa de oficinas. Esta nueva luminaria redonda de Philips ofrece una solución sostenible con flexibilidad de instalación que proporciona una iluminación ejemplar y una alta calidad de luz.
Ventajas
Cómodo, sin reflejos, compatible para uso en oficina
Solución competitiva con buenas especificaciones de iluminación
Características
Iluminación compatible con la normativa de oficinas con ópticas PSP (UGR<19)
Dos paquetes lumínicos y tamaños; 2000 lm diámetro 38 cm, 3600 lm diámetro 50 cm